Dokładnie to, czego potrzeba do produkcji samochodów

Od tłoczni po montaż – wspólnie szybko znajdziemy idealne rozwiązanie do każdego zadania realizowanego przez maszyny.

Gwarantujemy: 

  • Skalowalny sprzęt na spójnej i otwartej platformie automatyzacji
  • Modułowe oprogramowanie z myślą o wydajnej inżynierii oprogramowania
  • Otwarty charakter powiązania w sieć dzięki stosowaniu standardów rynkowych
  • Rozwiązania spełniające wymagania digitalizacji
  • Dogłębne rozumienie działania maszyn klientów przez doświadczonych ekspertów branżowych

Łatwa inżynieria oprogramowania

Z pomocą Application Software Toolbox Lenze FAST można zestawiać w jednym szablonie inteligentne, znormalizowane moduły oprogramowania do różnych modułów maszynowych, projektując w zupełnie prosty sposób oprogramowanie do maszyn. W ten sposób realizuje się nawet 80% zadań związanych z inżynierią oprogramowania do sterowania ruchem, co przekłada się na znaczne skrócenie czasu projektowania podstawowych funkcji maszyny. 

Otwarte standardy

Systemy automatyzacji Lenze wyróżnia otwartość. Dzięki stosowaniu standardów rynkowych możemy w dowolnej chwili łączyć się w sieć z innymi systemami sterowania i systemami napędowymi. Pozwala to na łatwe podłączanie się do nadrzędnych struktur liniowych. Ten otwarty charakter rozwiązania gwarantuje bezpieczną przyszłość, zarówno producentowi maszyn, jak i użytkownikowi końcowemu. Klienci zachowują u siebie swoje kluczowe kompetencje i zapewniają sobie przewagę nad konkurencją. 

Dostosowanie do rzeczywistości.

Coraz krótsze cykle życia innowacji, agresywna konkurencja i silniejsza presja cenowa to wyzwania, z którymi coraz częściej muszą mierzyć się producenci maszyn. Dla nas to wystarczający powód, aby ułatwiać życie  naszym klientom.

Przemysł 4.0 – kompetencje kooperacyjne jako nowe kluczowe kompetencje

Sektor budowy maszyn charakteryzuje się od zawsze wysokim stopniem zorientowania na potrzeby klienta i zdolnością przekładania potrzeb swoich klientów na rozwiązania techniczne. Przemysł 4.0 tworzy nowe aspekty i możliwości, które – przekraczając dotychczas znany świat przemysłu maszynowego – otwierają nowe perspektywy.

Ten, kto potrafi szybciej i lepiej współpracować ze swoimi partnerami oraz lepiej się z nimi integrować, zdobędzie przewagę nad konkurencją. Kompetencje kooperacyjne pozwalają gromadzić zasób wiedzy, z którego czerpie się odpowiedzi w związku z tendencjami i wymaganiami odbiorców końcowych dotyczące następnej generacji maszyn.

W ten sposób można tworzyć nowe rozwiązania i innowacje techniczne, których atutem jest przewaga nad konkurencją:

  • Jakie korzyści są dla Państwa najważniejsze?
  • Jakie środki techniczne zostały już zastosowane?
  • Na czym polegają największe wyzwania?

Będzie nam niezmiernie miło porozmawiać z Państwem na temat wspólnych perspektyw.