Dokładnie to, czego potrzebują maszyny naszych klientów.

Od produkcji tektury falistej po nadruki i uszlachetnianie materiału opakowaniowego i etykiet.

Dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom do automatyzacji wspólnie szybko  znajdziemy idealne rozwiązanie do każdego zadania realizowanego przez maszyny. Wystarczy zdecydować się na łatwą inżynierię oprogramowania, stosowanie otwartych standardów, właściwy dobór napędu oraz efektywne energetycznie rozwiązania.

Łatwa inżynieria oprogramowania

Z pomocą Application Software Toolbox Lenze FAST można zestawiać w jednym szablonie inteligentne, znormalizowane moduły oprogramowania do różnych modułów maszynowych, projektując w zupełnie prosty sposób oprogramowanie do maszyn.

W ten sposób realizuje się nawet 80% zadań związanych z inżynierią oprogramowania do sterowania ruchem, co przekłada się na znaczne skrócenie czasu projektowania podstawowych funkcji maszyny.

Otwarte standardy

Systemy automatyzacji Lenze wyróżnia otwartość. Dzięki stosowaniu standardów rynkowych możemy w dowolnej chwili łączyć się w sieć z innymi systemami sterowania i systemami napędowymi. Pozwala to na łatwe podłączanie się do nadrzędnych struktur liniowych. Ten otwarty charakter rozwiązania gwarantuje bezpieczną przyszłość, zarówno producentowi maszyn, jak i użytkownikowi końcowemu. Klienci zachowują u siebie swoje kluczowe kompetencje i zapewniają sobie przewagę nad konkurencją.

Trzeba przestawiać właściwe śruby regulacyjne.

Coraz większa prędkość wstęg papieru, coraz niższe nakłady oraz indywidualne wymagania dotyczące uszlachetniania druku to wyzwania, z którymi coraz częściej muszą mierzyć się producenci maszyn. Dla nas to wystarczający powód, aby ułatwiać życie naszym klientom.

Niższe nakłady na inżynierię dzięki efektywnym rozwiązaniom z zakresu oprogramowania

  • Spójny łańcuch narzędzi inżynieryjnych w całym cyklu życia
  • Inteligentne sterowanie ruchem ze znormalizowanymi funkcjami technologicznymi