Dokładnie to, czego potrzeba w zastosowaniach w zakresie logistyki magazynowej

Od niewielkich rozwiązań z zakresu techniki transportowej po kompleksowe systemy logistyczne

Wspólnie rozwijamy inteligentne rozwiązania do automatyzacji zapewniające niezawodny przepływ materiałów

Wystarczy zdecydować się na łatwą inżynierię oprogramowania, stosowanie otwartych standardów, właściwy dobór napędu oraz efektywne energetycznie rozwiązania. W ten sposób klienci realizują swój model sukcesu – z większym tempem, mniejszym zapotrzebowaniem na miejsce i najwyższą dyspozycyjnością.

Łatwa inżynieria oprogramowania

Z pomocą Application Software Toolbox Lenze FAST można zestawiać w jednym szablonie inteligentne, znormalizowane moduły oprogramowania do różnych modułów maszynowych, projektując w zupełnie prosty sposób oprogramowanie do maszyn. W ten sposób realizuje się nawet 80% zadań związanych z inżynierią oprogramowania do sterowania ruchem, co przekłada się na znaczne skrócenie czasu projektowania podstawowych funkcji maszyny.

Otwarte standardy

Systemy automatyzacji Lenze wyróżnia otwartość. Dzięki stosowaniu standardów rynkowych możemy w dowolnej chwili łączyć się w sieć z innymi systemami sterowania i systemami napędowymi. Pozwala to na łatwe podłączanie się do nadrzędnych struktur liniowych. Ten otwarty charakter rozwiązania gwarantuje bezpieczną przyszłość, zarówno producentowi maszyn, jak i użytkownikowi końcowemu. Klienci zachowują u siebie swoje kluczowe kompetencje i zapewniają sobie przewagę nad konkurencją.

Dostosowanie do rzeczywistości.

Coraz krótsze cykle życia innowacji, agresywna konkurencja i silniejsza presja cenowa to wyzwania, z którymi coraz częściej muszą mierzyć się producenci maszyn. Dla nas to wystarczający powód, aby ułatwiać życie naszym klientom.

Niższe nakłady na inżynierię dzięki efektywnym rozwiązaniom z zakresu oprogramowania

  • Spójny łańcuch narzędzi inżynieryjnych w całym cyklu życia
  • Inteligentne sterowanie ruchem ze znormalizowanymi funkcjami technologicznymi

Przemysł 4.0 – kompetencje kooperacyjne jako nowe kluczowe kompetencje

Sektor budowy maszyn charakteryzuje się od zawsze wysokim stopniem zorientowania na potrzeby klienta i zdolnością przekładania potrzeb swoich klientów na rozwiązania techniczne. Przemysł 4.0 tworzy nowe aspekty i możliwości, które – przekraczając dotychczas znany świat przemysłu maszynowego – otwierają nowe perspektywy.

Ten, kto potrafi szybciej i lepiej współpracować ze swoimi partnerami oraz lepiej się z nimi integrować, zdobędzie przewagę nad konkurencją. Kompetencje kooperacyjne pozwalają gromadzić zasób wiedzy, z którego czerpie się odpowiedzi w związku z tendencjami i wymaganiami odbiorców końcowych dotyczące następnej generacji maszyn.

W ten sposób można tworzyć nowe rozwiązania i innowacje techniczne, których atutem jest przewaga nad konkurencją:

  • Jakie korzyści są dla Państwa najważniejsze?
  • Jakie środki techniczne zostały już zastosowane?
  • Na czym polegają największe wyzwania?

Będzie nam niezmiernie miło porozmawiać z Państwem na temat wspólnych perspektyw.