Większość tych sprężarek jest obsługiwana za pomocą prostego włącznika/wyłącznika, bez regulacji prędkości. Jednak rosnące zapotrzebowanie na bardziej precyzyjne procesy produkcyjne oraz dążenie do większej trwałości sprawiły, że coraz więcej systemów jest sterowanych za pomocą falowników, zarówno z silnikami asynchronicznymi, jak i synchronicznymi.
Montaż na silniku lub na ścianie
Sterowanie zmienną prędkością sprężarki odbywa się za pomocą zamontowanego na silniku i550 motec – lub alternatywnie, poprzez montaż na ścianie. Zintegrowana funkcja interfejsu IO-Link (czujniki IO-Link można odczytać bezpośrednio), możliwość podłączenia oraz łatwa interakcja za pośrednictwem smartfona (RFID/WLAN) lub USB znacznie ułatwiają obsługę.
The integrated IO-Link interface capability (IO-Link sensors can be read directly), the plug-in capability and the easy interaction via smartphone (RFID/WLAN) or USB make its handling much easier.
Charakterystyka rozwiązania z przemiennikami częstotliwości Lenze
Najwyższa efektywność energetyczna
| Solidna konstrukcja
|
Ekonomiczna konstrukcja napędu
| Opcjonalne interfejsy magistrali obiektowej
|
Gotowość na IIoT
| Optymalizacja elektroniki
|
Zintegrowane filtry EM
| Pierwsze na świecie rozwiązanie z IO-Lin
|
Opłacalność
|