Efektywne w podstawowych i rozbudowanych zadaniach maszyn

Efektywny energetycznie silnik trójfazowy MH (IE2) przystosowany do stałych i zmiennych ruchów.

  • Zakres mocy: od 0,75 do 45 kW
  • Zakres momentu obrotowego: od 5,08 do 290 Nm

Przeznaczony do pracy z przemiennikiem częstotliwości i efektywnego energetycznie zasilania z sieci.

Zalety dla użytkownika:

  • Efektywność energetyczna zgodnie z IE2
  • Silniki 4-biegunowe w wersjach konstrukcyjnych B3, B5 i B14
  • Zakres regulacji do 1:17,4 ze stałym momentem obrotowym
  • Stopień ochrony IP55
  • Możliwości podłączania: Skrzynka zaciskowa, wtyk HAN, wtyk ICN
  • Układ kontroli temperatury
  • System modułowy do funkcjonalnego dopasowania do potrzeb użytkownika
  • Systemy sprzężenia zwrotnego
  • Hamulce robocze i postojowe
  • Wentylator wewnętrzny i zewnętrzny

Dokumentacja: planowanie projektu

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019
  • Flyer MH AC motors IE2
    Date
    26.06.2019
  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Lenze Polska - Siedziba

Configure MH now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation

Open EASY Product Finder

Wsparcie produktu

Dokumentacja: uruchomienie i obsługa

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Mounting instructions MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC GKS05-2MHBR080C32
    Date
    27.04.2018
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    17.08.2019
  • Declaration EC Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    24.07.2019
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed ENERGY EFFICIENCY MHFMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed Energy Efficiency_MHEMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Polska - Siedziba