Serwo silniki synchroniczne MDxKS
Nawet przy wysokich momentach obrotowych zachowuje się prawidłowo
Serwo silnik synchroniczny MDxKS przeznaczony do dokładnie regulowanych ruchów.
- Zakres momentu obrotowego: od 2,8 do 52 Nm
- Zakres mocy: od 1,1 do 5,9 kW
Szczególnie polecany np. do zastosowań wymagających najwyższej dynamiki.
Zalety dla użytkownika:
- Wysoka przeciążalność
- Duże przyśpieszenia kątowe
- Przyłącza wtykowe zapewniające szybki montaż i łatwość serwisowania
- Resolwer jako sprzężenie zwrotne, alternatywnie: enkoder inkrementalny lub enkoder wartości absolutnej
- Dostępny z hamulcem postojowym
- Z własnym lub zewnętrznym chłodzeniem
- Stopień ochrony IP65 (z chłodzeniem zewnętrznym IP54)
- Z myślą o jeszcze większej precyzji i efektywności energetycznej
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product Finder MDxKS
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80