Serwo przemiennik częstotliwości i700

Generacja dla aplikacji wieloosiowych.

Serwo przemiennik częstotliwości do kontrolowanych, dynamicznych ruchów.

Dane modułu zasilania:

  • Zasilanie: 3 AC 400/480 V

Dane modułu osiowego:

  • Oś pojedyńcza: 0,75 do 15 kW / 2,5 do 32 A
  • Ooś podwójna: 0,75 do 7,5 kW / 2,5 do 16 A

Szczególnie przeznaczony np. do: maszyn manipulacyjnych i maszyn pakujących oraz w robotyce

Zalety dla użytkownika:

  • Przyłącza: Wejścia/wyjścia cyfrowe (2/0)
  • Sprzężenie zwrotne resolwera i enkodera
  • Komunikacja: EtherCAT
  • Moduły osiowe zdolne do przyjmowania przeciążeń dla szczytowych prądów wyjściowych pomiędzy 5 a 64 32 A
  • Serwo przemiennik częstotliwości dlaController based automation w połączeniu z różnymi kontrolerami
  • Tryby pracy zgodnie z CIA 402 (sterowanie position, velocity, torque-control, velocity-mode)
  • Funkcja bezpieczeństwa STO
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Szczególnie sprawdza się przy wymagających zastosowaniach w aplikacjach jedno- i wieloosiowych

Przemiennik częstotliwości do dokładnie sterowanych i dynamicznych ruchów.

Przemiennik częstotliwości i500

Przemiennik częstotliwości i500

Przemiennik częstotliwości i500

Przemiennik częstotliwości i500

i500 otwiera nową serię przemienników częstotliwości w zakresie mocy od 0,25 do 132 kW.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Do kontrolowanych, dynamicznych ruchów.

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Dostarcza wszystko dokładnie co do punktu.

Przemiennik częstotliwości dla łatwych do sterowania ruchów i pozycjonowania.

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Zapewniają prawidłowe ruchy przy większych zadaniach dla maszyn.

Przemiennik częstotliwości do łatwo sterowalnych ruchów.

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Sterowane ruchy stają się podstawowym zadaniem maszyny

Przemiennik częstotliwości dla sterowanych ruchów z komunikacją.

Przemiennik częstotliwości Inverter Drives SMVector IP31

Przemiennik częstotliwości Inverter …

Przemiennik częstotliwości Inverter Drives SMVector IP31

Przemiennik częstotliwości Inverter Drives SMVector IP31

Zmienne funkcje przy rozbudowanych zadaniach dla maszyn.

Silny przemiennik częstotliwości dla kontrolowanych ruchów.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation