Przemiennik częstotliwości SMVector IP65
Sprawdzone również w skrajnych warunkach
Zdecentralizowany przemiennik częstotliwości SMVector IP65 do montażu na ścianie.
Parametry:
- Sieć: 1 AC 120 / 240 V: od 0,37 do 1,1 kW / od 2,4 do 6 A
- Sieć: 1/3 AC 200 / 240 V: od 0,37 do 2,2 kW / od 2,4 do 9,6 A
- Sieć: 3 AC 200 / 240 V: od 4,0 do 15 kW / od 16,5 do 54 A
- Sieć: 3 AC 400 / 480 V: od 0,37 do 22 kW / od 1,1 do 46 A
- Sieć: 3 AC 600 V: od 0,75 do 22 kW / od 1,7 do 32 A
Szczególnie polecany np. do: wyposażenia produkcyjnego w przemyśle spożywczym lub do napędów na wolnym powietrzu.
Zalety dla użytkownika:
- Przyłącza: Start / stop, wejście analogowe, dowolnie programowalne wejścia / wyjścia cyfrowe (4/1)
- Komunikacja: Modbus/RS485, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS
- Różne wersje obudów
- Wyświetlacz LED
- Wysoki stopień ochrony IP65
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product Finder SMV NEMA 4X IP65
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80