Przemiennik częstotliwości i510 protec
Kompaktowy, prosty, ekonomiczny
i510 protec jest nową serią przemienników częstotliwości w zakresie mocy od 0,37 do 5,5 kW (od 0,5 do 7,5 hp). Jego szczególne cechy: smukłe wzornictwo, funkcjonalność i wyjątkowa łatwość obsługi.
i510 protec jest zaprojektowany do zastosowań wymagających dynamicznego sterowania prędkością obrotową i momentem obrotowym, dlatego doskonale sprawdza się w wielu zastosowaniach, takich jak przenośniki, maszyny pakujące oraz systemy wentylatorów i pomp.
Na podstawie sprawdzonego sprzętu i oprogramowania przemienników częstotliwości i500 do instalacji w szafach sterowniczych – a to oznacza taką samą funkcjonalność napędu i interakcję z użytkownikiem.
Zalety dla użytkownika:
- Stopień ochrony do IP31 (NEMA 1) z ochroną przed dotknięciem, ochroną przed obroszeniem i ochroną przed padającymi pionowo kroplami wody. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie w szafie sterowniczej i poza nią.
- Wektorowa regulacja bez czujników do silników synchronicznych
- Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie ustawianie z łatwą nawigacją po strukturze parametrów
- Moduł EPM ułatwia uruchomienie seryjne i wymianę urządzenia
- Opcjonalnie w zestawie z klawiaturą lub modułem diagnostycznym Wi-Fi
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80