Flexibel-FAST-Future-proof

 

Wraz z i950 rozszerzamy nasze portfolio, dodając serwonapęd, który integruje się z absolutną łatwością.

Identyczna architektura, taka sama inżynieria i korzystanie z tego samego oprogramowania aplikacyjnego zacierają granice między automatyką typu drive based i controller based. Nasze oprogramowanie FAST Applikation Software Toolbox jest spójnie zaprojektowane.

 

Oferując oprogramowanie FAST, ułatwiamy klientom wiele zadań. Aplikacje FAST przemiennika i950 mogą być od razu wykorzystywane i dostosowywane do danego zadania maszyny wyłącznie poprzez parametryzację. Jednak w razie potrzeby można je również w bardzo prosty sposób dostosować i rozszerzyć zgodnie z indywidualnymi życzeniami klientów.

Ponadto serwo przemiennik i950 pełni rolę rozszerzenia mocy serwo przemiennika i700 w naszym systemie opartym na sterowniku w zakresie od 22 do 110 kW.

Zalety dla użytkownika:

  • Jedna platforma, elastyczne skalowanie: Serwo przemiennik i950 jest uzupełniającym elementem spójnej platformy automatyzacji Lenze do projektowania modułowych rozwiązań do maszyn, elastycznie skalowalnej od najmniejszego modułu maszynowego z tylko jedną osią ruchu aż po złożone systemy wieloosiowe.
  • Aplikacje FAST, od razu do użycia: Przemiennik i950 ma FAST „Inside”: Aplikacje technologiczne, które wybiera się w zupełnie prosty sposób przez EASY Starter, parametryzuje i od razu używa.
  • Bezpieczna przyszłość i przygotowanie pod Przemysł 4.0: Dzięki otwartym standardom, takim jak PLCopen, IEC61131-3 i CIA402, zapewniamy producentom OEM możliwość ponownego wykorzystania nakładów związanych z inżynierią, dzisiaj i w przyszłości.
  • Zwarta budowa: Serwo przemiennik i950 w każdej konstrukcji ma wyjątkowo zwartą budowę i z mocą do 15 kW można go montować w szafach rozdzielczych o głębokości 250 mm.

Dokumentacja: planowanie projektu

  • Brochure i950 servo inverters
    Date
    29.01.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i950 servo inverters
    Date
    09.12.2019

  • Project planning manual Servo Inverter i950 Cabinet 0.55-110kW
    Date
    21.10.2019

Lenze Polska - Siedziba

Skonfiguruj i950 teraz

zybki dostęp do:

  • Szczegółów produktu
  • Konfiguracji produktu
  • Rysunków CAD
  • Oferta online

Otwórz EASY Product Finder

Wsparcie produktu

Dokumentacja: uruchomienie i obsługa

  • Commissioning manual i950 TA CiA402 Advanced
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Electronic Gearbox
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Speed Control
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Sync and Correction
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Table Positioning
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Winder Dancer
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual i950 TA Winder Tension
    Date
    03.12.2019
  • Commissioning manual Servo Inverter i950 Firmware 01-03-07-xx
    Date
    03.12.2019

  • Mounting instructions i950 cabinet_0.55-110kW
    Date
    20.01.2020
  • Mounting instructions I95MA Feedback modules
    Date
    22.03.2019
  • Mounting instructions I95MA Network modules
    Date
    22.03.2019
  • Mounting instructions I95MA SD card
    Date
    22.03.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE 55kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3-I0FAE4 55-110kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-BS-STO
    Date
    12.07.2019
  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-ES
    Date
    12.07.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i950_Accessories
    Date
    09.12.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    30.01.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed i950
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering i95A EC Type-Examination Servo Drive i950
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering i95A EC Type-Examination Servo Drive i950_Extended Safety Function
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering i95Axxxxx1Cxxxxxxx Characteristic values i950 SIL3
    Date
    12.07.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017

Lenze Polska - Siedziba

Engineering tools