Generacja po prostu do zastosowań wieloosiowych

Serwo przemiennik i700 do regulowanych, dynamicznych ruchów.

Parametry modułów zasilania:

  • Sieć: 3 AC 400 / 480 V:

Parametry modułów osiowych:

  • Oś pojedyncza: od 0,75 do 15 kW / od 2,5 do 32 A
  • Oś podwójna: od 0,75 do 7,5 kW / od 2,5 do 16 A

Szczególnie polecany np. do maszyn manipulacyjnych i pakujących oraz zastosowań w robotyce.

Zalety dla użytkownika:

  • Przyłącza: Wejścia / wyjścia cyfrowe (2/0)
  • Sprzężenie zwrotne resolwera i enkodera
  • Komunikacja: EtherCAT
  • Moduły osiowe zdolne do przyjmowania wielokrotnych przeciążeń dla szczytowych prądów wyjściowych od 5 do 64 A, osie podwójne do 32 A
  • Serwo przemiennik do zadań w ramach controller based automation w połączeniu z różnymi sterownikami
  • Tryby pracy zgodnie z CIA 402 (tryb position, velocity, torque-control, velocity-mode)
  • Funkcja bezpieczeństwa STO

Lenze Polska - Siedziba

Configure i700 now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Open EASY Product Finder

Wsparcie produktu

Documentation: Project planing

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i700 servo inverters
    Date
    09.12.2019

  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs with Servo Inverter i700
    Date
    22.08.2018
  • Catalogue Servo Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    12.08.2019

Documentation: Commissioning and operation

  • Hardware manual E70ACxS Servo-Inverter i700 hardware
    Date
    25.07.2019

  • Reference manual E70ACxS Servo-Inverter i700
    Date
    31.07.2019

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU i700_SOA
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i700
    Date
    05.02.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration UL CoC UL-listed E70ACP E70ACM
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i700
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849 Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx EC Type-Examination Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx EC Type-Examination Servo-Inverter i700 Revision Release List
    Date
    10.04.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017