Przemiennik częstotliwości SMV IP31
Zmienne funkcje w rozbudowanych zadaniach maszyn
Wydajny przemiennik częstotliwości SMVector IP31 do sterowanych ruchów.
Parametry:
- Sieć: 1 AC 120 / 240 V: od 0,25 do 1,1 kW / od 1,7 do 6 A
- Sieć: 1/3 AC 200 / 240 V: od 0,25 do 2,2 kW / od 1,7 do 9,6 A
- Sieć: 3 AC 200 / 240 V: od 4 do 15 kW / od 16,5 do 54 A
- Sieć: 3 AC 400 / 480 V: od 0,37 do 45 kW / od 1,1 do 88 A
- Sieć: 3 AC 600 V: od 0,75 do 45 kW / od 1,7 do 62 A
Szczególnie polecany np. do stołów obrotowych w intralogistyce, linii produkcyjnych w przemyśle spożywczym i w produkcji przemysłowej.
Zalety dla użytkownika:
- Przyłącza: Start / stop, wejście analogowe, dowolnie programowalne wejścia / wyjścia cyfrowe (4/1)
- Komunikacja: Modbus/RS-485, CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS
- Stopień ochrony IP31
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product Finder SMV NEMA 1 IP31
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80