Przemienniki częstotliwości i510 i i550 obsługują zakres mocy od 0,25 do 132 kW. Prosty przemiennik częstotliwości i510 obejmuje zakres mocy od 0,25 do 15 kW, uniwersalny przemiennik i550, który umożliwia komunikację za pośrednictwem wszystkich typowych magistral przemysłowych, obejmuje zakres mocy od 0,25 do 132 kW.

Oba urządzenia wyróżnia:

  • smukła budowa o wymiarach od 60 x 130 mm: pasuje do każdej szafy rozdzielczej
  • skalowalna funkcjonalność dzięki modułowej konstrukcji
  • wyjątkowa łatwość obsługi

Modułowa konstrukcja umożliwia realizację różnych konfiguracji produktu, zgodnie z wymaganiem stawianym przez konkretną maszynę. Rozszerzenia, takie jak nasadzana klawiatura lub nasadzany moduł Wi-Fi, upraszczają uruchomienie i diagnostykę. W związku z tym parametryzacja może odbywać się wygodnie z poziomu aplikacji na smartfonie przez moduł Wi-Fi.

Ten niezawodny napęd może pełnić funkcję napędu przenośnikowego, jezdnego, nawijającego, znajduje zastosowanie w pompach i wentylatorach oraz sprawdza się w wielu innych zadaniach w maszynach.

Przemiennik częstotliwości spełnia normę EN 50598-2, która będzie obowiązywać od 2020 roku.

Wszystkie zalety przemiennika częstotliwości i550 w skrócie:

 

Parametry:
  • Sieć: 1 AC 120 V = od 0,25 do 1,1 kW
  • Sieć: 1 AC 230 V = od 0,25 do 2,2 kW
  • Sieć: 1/3 AC 230 V = od 0,25 do 5,5 kW
  • Sieć: 3 AC 400 V = od 0,37 do 132 kW
Funkcje:
  • Liniowa/kwadratowa regulacja według charakterystyki U/f (VFC plus)
  • Wektorowa regulacja bez sprzężenia (SLVC)
  • Funkcja oszczędzania energii (VFC Eco)
  • Regulacja serwo (SC-ASM) ze sprzężeniem zwrotnym
  • Wektorowa regulacja bez sprzężenia do silników synchronicznych (do 22 kW)
  • Regulacja wektorowa ze sprzężeniem zwrotnym
  • Regulacja według charakterystyki U/f ze sprzężeniem zwrotnym
  • Hamowanie prądem stałym
  • Sterowanie hamowaniem dla zmniejszenia zużycia hamulców
  • Dynamiczne hamowanie przy pomocy rezystora hamującego
  • Rampy typu S dla łagodnego przyśpieszania i zwalniania
  • Przełączanie w locie, regulator PID
Interfejsy: CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET, POWERLINK, IO-Link
Aprobaty: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 zgodnie z EN 50598-2
Efektywność energetyczna: EN 50598-2
Technologia bezpieczeństwa: Bezpieczne wyłączanie momentu / Safe Torque Off (STO)

Dokumentacja: planowanie projektu

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i550 frequency inverters
    Date
    09.12.2019

  • Project planning manual i55AE Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    18.12.2019
  • Project planning manual Inverter i550 Cabinet 0.25-75kW functional safety
    Date
    06.06.2018

Lenze Polska - Siedziba

Skonfiguruj i550 teraz

Szybki dostęp do:

  • Szczegółów produktu
  • Konfiguracji produktu
  • Rysunków CAD
  • Oferta online

Otwórz EASY Product Finder

Wsparcie produktu

Dokumentacja: uruchomienie i obsługa

  • Operating instructions BA i550-C 0.25-132kW
    Date
    25.07.2019
  • Operating instructions Reference Card Inverter i500
    Date
    12.02.2020

  • Commissioning manual i550 Cabinet 0.25-132kW (Firmware 05 04 00 00)
    Date
    20.06.2019

  • Mounting instructions i5Cxxx i500 Control unit
    Date
    16.09.2019
  • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Mounting instructions I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Mounting instructions Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    12.06.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE 0.75-11kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE 55kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE137B100L0000S 0.37kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3-I0FAE4 55-110kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC i55AE i550 STO Drives SIL2
    Date
    07.08.2017
  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_120V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_240V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 480V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    30.01.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i550 30-110kW_400_480V
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Industrial communication DoC IO-Link i550
    Date
    28.10.2019
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017

Lenze Polska - Siedziba

Engineering tools