Przemienniki częstotliwości i510 i i550 obsługują zakres mocy od 0,25 do 132 kW. Prosty przemiennik częstotliwości i510 obejmuje zakres mocy od 0,25 do 15 kW, uniwersalny przemiennik i550, który umożliwia komunikację za pośrednictwem wszystkich typowych magistral przemysłowych, obejmuje zakres mocy od 0,25 do 132 kW.

Oba urządzenia wyróżnia:

  • smukła budowa o wymiarach od 60 x 130 mm: pasuje do każdej szafy rozdzielczej
  • skalowalna funkcjonalność dzięki modułowej konstrukcji
  • wyjątkowa łatwość obsługi

Modułowa konstrukcja umożliwia realizację różnych konfiguracji produktu, zgodnie z wymaganiem stawianym przez konkretną maszynę.

Ten niezawodny napęd może pełnić funkcję napędu przenośnikowego, jezdnego, nawijającego, znajduje zastosowanie w pompach i wentylatorach oraz sprawdza się w wielu innych zadaniach w maszynach. Innowacyjna możliwość interakcji przez Wi-Fi pozwala jeszcze bardziej przyspieszyć uruchamianie i zapewnia wyjątkową wygodę podczas diagnostyki.

Przemiennik częstotliwości już teraz spełnia wymagania normy EN 50598-2, która będzie obowiązywać w przyszłości.

Wszystkie zalety przemienników częstotliwości i510 w skrócie:

Parametry:
  • Sieć: 1 AC 230 V = od 0,25 do 2,2 kW
  • Sieć: 1/3 AC 230 V = od 0,25 do 5,5 kW
  • Sieć: 3 AC 400 V = od 0,37 do 15 kW
Funkcje:
  • Liniowa/kwadratowa regulacja według charakterystyki U/f (VFC plus)
  • Wektorowa regulacja bez sprzężenia (SLVC)
  • Funkcja oszczędzania energii (VFC Eco)
  • Wektorowa regulacja bez sprzężenia do silników synchronicznych
  • Hamowanie prądem stałym
  • Sterowanie hamowaniem dla zmniejszenia zużycia hamulców
  • Rampy typu S dla łagodnego przyśpieszania i zwalniania
  • Przełączanie w locie, regulator PID
Komunikacja: CANopen, Modbus RTU
Aprobaty: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 zgodnie z EN 50598-2
Efektywność energetyczna:Najwyższa klasa dla przemienników z IE2 zgodnie z EN 50598-2

Dokumentacja: planowanie projektu

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i510 frequency inverters
    Date
    09.12.2019

  • Project planning manual i51AE Inverter i510 Cabinet 0.25-15kW
    Date
    18.12.2019

Lenze Polska - Siedziba

Skonfiguruj i510 teraz

Szybki dostęp do:

  • Szczegółów produktu
  • Konfiguracji produktu
  • Rysunków CAD
  • Oferta online

Otwórz EASY Product Finder

Wsparcie produktu

Dokumentacja: uruchomienie i obsługa

  • Operating instructions BA i510-C 0.25-11kW
    Date
    26.07.2019
  • Operating instructions Reference Card Inverter i500
    Date
    12.02.2020

  • Commissioning manual i510 Cabinet 0.25-11kW (Firmware 05 04 00 00)
    Date
    20.06.2019

  • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Mounting instructions I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Mounting instructions Inverter i510 Cabinet 0.25-15kW
    Date
    12.06.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE 0.75-11kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE137B100L0000S 0.37kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Mounting instructions Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i51AE i510
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    30.01.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Industrial communication DoC IO-Link i550
    Date
    28.10.2019
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017

Lenze Polska - Siedziba

Engineering tools