Przemiennik częstotliwości 8400 BaseLine
Sterowane ruchy stają się podstawowym zadaniem maszyny
Przemiennik częstotliwości 8400 BaseLine do sterowanych ruchów z komunikacją.
Parametry:
- Sieć: 1 AC 230 / 240 V: od 0,25 do 2,2 kW
- Sieć: 3 AC 400 / 500 V: od 0,37 do 3,0 kW
Szczególnie polecany np. do: napędów przenośników, pomp i wentylatorów.
Zalety dla użytkownika:
- Przyłącza: Start / stop, wejście analogowe, dowolnie programowalne wejścia / wyjścia cyfrowe (4/1)
- Komunikacja: CANopen, opcjonalnie
- Łatwe i szybkie uruchamianie
- Zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product Finder 8400 BL
Wsparcie produktu
Dokumentacja: uruchomienie i obsługa
-
Operating instructions EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Hardware manual E84AVBxE 8400 BaseLine C-D 0.25-3.0kW
- Date
- 19.11.2016
-
Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
- Date
- 27.08.2019
-
Mounting instructions E84AVBCE 8400 BaseLine C 0.25-3.0kW
- Date
- 13.12.2016
-
Mounting instructions E84AVBDE 8400 BaseLine D 0.25-3.0kW
- Date
- 03.03.2017
-
Mounting instructions E84AVBxE 8400 BaseLine C-D 0.25-3.0kW QuickGuide
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E84AYCEC POWERLINK MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCER PROFINET MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCET EtherCAT MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCIB INTERBUS MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCPM PROFIBUS MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Reference manual E84AVBCE 8400 BaseLine C
- Date
- 26.01.2017
-
Reference manual E84AVBDE 8400 BaseLine D
- Date
- 18.11.2016
Dokumentacja: świadectwa i deklaracje
-
Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 8400 BaseLine C BaseLine D
- Date
- 04.11.2020
-
Declaration EAC EAC-Inverter
- Date
- 26.10.2019
-
Declaration Lenze CCC declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Declaration Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E84AV BaseLine
- Date
- 18.01.2020
-
Certificate Safety engineering E84AV
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E84AV Characteristic values 8400 Safety 1B
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400
- Date
- 29.04.2019
-
Certificate Safety engineering E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400 Revision Release List
- Date
- 29.04.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80