Przemienniki częstotliwości i serwo przemienniki do zabudowy w szafach rozdzielczych.

Przemienniki częstotliwości i serwo przemienniki do zabudowy w szafach rozdzielczych wykonane są w stopniach ochrony IP20 i IP31.

Urządzenia można montować bezpośrednio w szeregu urządzeń w szafie rozdzielczej, gdzie zajmują niewiele miejsca. W zakresie mocy od 0,25 do 110 KW i w przypadku przyłącza sieciowego 1x230 V (do 2,2 kW), 3 x 230 V (do 5,5 kW) lub 3 x400/480 V urządzenia posiadają zwartą konstrukcję.

Dzięki temu topologię sieci można zbudować w sposób przejrzysty, nawet na niewielkiej powierzchni. Pozostałe komponenty sterowania, takie jak sterownik i system I/O montuje się bezpośrednio obok przemienników częstotliwości i serwo przemienników.