Przekładnia stożkowo-planetarna g8x0-B
Dzięki przekładniom stożkowym planetarnym g8x0 o niewielkim luzie program napędów mechanicznych został poszerzony o serwonapędy wysokiej jakości.
Przekładnie stożkowe planetarne g8x0 oferują maksymalną wydajność i najwyższą precyzję. Już niewielki luz można opcjonalnie ograniczyć do jeszcze niższego poziomu. Portfolio obejmuje różnorodne warianty z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w precyzyjnych aplikacjach – przy stopniu IP65.
Cechy charakterystyczne
- Niewymagające konserwacji smarowanie na cały okres eksploatacji do dowolnych wersji zabudowy
- Solidne przekładnie planetarne i przekładnie stożkowe planetarne z kołnierzem wyjścia napędu, wałem pełnym lub wałem drążonym
- Duże spektrum momentów obrotowych i szeroki zakres przełożeń z myślą o wydajnych rozwiązaniach napędowych o wysokiej sprawności
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 21 ... 610 Nm 0.12 ... 55 kW |
---|