Niezwykle wydajne przekładnie stożkowe charakteryzują się wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowanymi przełożeniami oraz niewielkimi luzami.

Cechy charakterystyczne

  • Przekładnie kątowe w kompaktowej obudowie, o wysokiej sprawności, do montażu z optymalnym wykorzystaniem dostępnego miejsca
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze zapewniające łatwą integrację w maszynie
  • Niewielki luz i duża sztywność na skręcanie zapewniają dokładne wyniki w zadaniach związanych z pozycjonowaniem

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
6 ... 20000 Nm
0.12 ... 55 kW
Maksymalne przełożenie: i=2935
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy