Efektywne i dokładne w praktyce

Niezwykle wydajne przekładnie stożkowe charakteryzują się wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowanymi przełożeniami oraz niewielkim luzem skrętnym.

Dostępne są w wersji 2-, 3- i 4-stopniowej o momencie obrotowym do 20 000 Nm i przełożeniu do i=2950.

Zalety dla użytkownika:

  • Przekładnie kątowe w kompaktowej obudowie, o wysokiej sprawności, do montażu z optymalnym wykorzystaniem dostępnego miejsca
  • Wymiary wałów wg standardu rynkowego i znormalizowane kołnierze umożliwiające prostą integrację w maszynie
  • Wysoka odporność na skręcanie i niewielkie luzy skrętne dla dokładnego, powtarzalnego pozycjonowania

Możliwość łączenia z następującymi silnikami:

  • Z silnikami trójfazowymi IE2 i IE3 m550-H, m550-P i m540-P zgodnie z Dyrektywą Ecodesign w zakresie mocy od 0,12 do 55 kW
    Ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości 8400 motec obejmują one zakres mocy od 0,12 do 7,5 kW.
  • Z silnikami trójfazowymi MF dostosowanymi do pracy z przemiennikiem częstotliwości w zakresie mocy od 0,55 do 22 kW
  • Z silnikiem Lenze Smart Motor m300 o znamionowym momencie obrotowym 1,75 Nm lub 5 Nm
  • Z serwo silnikami synchronicznymi MCS i m850 w zakresie mocy od 0,25 do 15,8 kW
  • Z serwo silnikami asynchronicznymi MCA w zakresie mocy od 0,8 do 20,3 kW

Lenze Polska - Siedziba

Configure g500-B now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

EASY Product Finder öffnen

Wsparcie produktu

Dokumentacja: planowanie projektu

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m5x0 inverter-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MF inverter-optimised
    Date
    26.06.2019

  • Project planning manual g500-B bevel geared motor with m850 servo motor ID0000000511
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-B bevel geared motor with MCA servo motor ID0000000262
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-B bevel geared motor with MCS servo motor ID0000000753
    Date
    16.03.2020
  • Project planning manual g500-B bevel geared motor with m300 Smart Motor ID0000001829
    Date
    21.11.2019
  • Project planning manual PROJ_IE2-E3 bevel geared motor g500-B with m550-H-P
    Date
    14.08.2020

Dokumentacja: uruchomienie i obsługa

  • Operating instructions g500 gearboxes ATEX
    Date
    02.12.2019

  • Mounting instructions g500 gearboxes accessories
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500 gearboxes component replacement with central thread motor and gearbox
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500-B bevel gearboxes with motors
    Date
    27.02.2020

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration EC Conformity 2014-34-EU ATEX gearboxes Categorie 2 and 3
    Date
    11.05.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU m85AS
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCA MQA geared motors
    Date
    16.07.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCM motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MFFMA MFEMA MFSMA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EAC EAC-gearbox_gearbox-motor
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Lenze Polska - Siedziba