Solidna i dokładna w zastosowaniu

Solidne przekładnie walcowe charakteryzują się wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowanymi przełożeniami oraz niewielkim luzem skrętnym.

Dostępne są w wersji 2-, 3- i 4-stopniowej o momencie obrotowym do 14 000 Nm i przełożeniu do i=3250.

Zalety dla użytkownika:

  • Dokładna skalowalność wielkości / momentu obrotowego zapewnia optymalne dopasowanie do zadań maszyny
  • Wymiary wałów wg standardu rynkowego i znormalizowane kołnierze umożliwiające prostą integrację w maszynie
  • Efektywność dzięki wysokiej sprawności

Możliwość łączenia z następującymi silnikami:

  • Z silnikami trójfazowymi IE2 i IE3 m550-H, m550-P i m540-P zgodnie z Dyrektywą Ecodesign w zakresie mocy od 0,12 do 55 kW
    Ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości 8400 motec obejmują one zakres mocy od 0,12 do 7,5 kW.
  • Z silnikami trójfazowymi MF dostosowanymi do pracy z przemiennikiem częstotliwości w zakresie mocy od 0,55 do 22 kW
  • Z silnikiem Lenze Smart Motor m300 o znamionowym momencie obrotowym 1,75 Nm lub 5 Nm
  • Z serwo silnikami synchronicznymi MCS i m850 w zakresie mocy od 0,25 do 15,8 kW
  • Z serwo silnikami asynchronicznymi MCA w zakresie mocy od 0,8 do 20,3 kW

Lenze Polska - Siedziba

Configure g500-H now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Open EASY Product Finder

Wsparcie produktu

Dokumentacja: planowanie projektu

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MF inverter-optimised
    Date
    26.06.2019

  • Project planning manual PROJ IE2-IE3 helical geared motor g500-H with m550-H-P
    Date
    01.07.2021
  • Project planning manual PROJ g500-H with m850 helical geared servo motor
    Date
    30.06.2021
  • Project planning manual PROJ g500-H with MCA helical geared servo motor
    Date
    30.06.2021
  • Project planning manual PROJ g500-H with MCS helical geared servo motor
    Date
    09.07.2021
  • Project planning manual PROJ_IE3 g500-H with m540-P helical geared motor
    Date
    19.04.2021
  • Project planning manual g500-H helical geared motor with m300 Smart Motor ID0000001813
    Date
    21.11.2019

Dokumentacja: uruchomienie i obsługa

  • Operating instructions g500 gearboxes ATEX
    Date
    02.12.2019

  • Mounting instructions g500 gearboxes accessories
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500 gearboxes component replacement with central thread motor and gearbox
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500-H helical gearboxes with motors
    Date
    11.03.2021
  • Instrukcja montażu MEAN_IE2-IE3 helical geared motor g500-H with m550-H-P
    Date
    03.05.2021

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

Lenze Polska - Siedziba