Najwyższa precyzja i dynamika

 

Kombinacja złożona z przekładni planetarnych Vogel MPR i MPG oraz serwo silnika Lenze stanowi optymalne rozwiązanie do dynamicznych i bardzo dynamicznych zastosowań wymagających najwyższej precyzji.

Na przykład zadania, które codziennie są wymagane w przemyśle drukarskim i opakowań, technologii manipulacji i robotyce, systemach napełniania, w transporcie i niemal wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są maszyny.

 

 

Przekładnie planetarne MPR i MPG charakteryzują się nieprzeciętnie wysoką odpornością na skręcanie, przy luzie skrętnym do poniżej jednej minuty kątowej.

W połączeniu z serwo silnikami synchronicznymi MCS i serwo silnikami asynchronicznymi MCA uzyskuje się elastyczne i wyjątkowo efektywne energetycznie rozwiązania, które można zastosować niemal w każdym przypadku.

 

Zalety dla użytkownika:

  • Solidna przekładnia planetarna z pełnym wałem (MPR) lub z wałem kołnierzowym (MPG)
  • Wysoka precyzja zastosowań dzięki niewielkim luzom skrętnym (min. <=1 minuta kątowa)
  • Efektywne rozwiązanie napędowe o wysokiej sprawności (>= 95 do >= 97%)
  • Dowolne położenie montażowe, które można również później zmienić
  • Stopień ochrony IP65 (ochrona pyłoszczelna, ochrona przed silną strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony)

Możliwość łączenia z następującymi silnikami:

  • Z serwo silnikami synchronicznymi i serwo silnikami asynchronicznymi w zakresie mocy od 0,25 do 20,3 kW

Lenze Polska - Siedziba

Wsparcie produktu

Dokumentacja: planowanie projektu

  • Catalogue MPR MPG geared servo motors
    Date
    11.04.2019

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration EC Conformity geared motor_MCA_MQA
    Date
    24.05.2021
  • Declaration EC Conformity motor_m85AS
    Date
    24.05.2021
  • Erklärung EAC EAC gearbox_gearbox-motor
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021

Lenze Polska - Siedziba