Produkt Lenze Smart CCO-2600
Przenośnik łańcuchowy (Chain Conveyor) Outline do 2600 kg
Rozwiązanie zadania napędu z zastosowaniem:
- Przekładni stożkowej g500-B450
- Silnika Lenze Smart Motor m300-MXXMAXX 080-32
Znalezienie rozwiązania napędowego może być niezwykle szybkie. A co dalej? To nic trudnego.
Nazwa wybranego produktu z serii Lenze Smart prowadzi jednocześnie przez kolejne kroki.
Na tej stronie można znaleźć następujące informacje i dane dotyczące Państwa produktu Lenze Produkt Smart CC0-2600:
- Informacja o produkcie: Broszura z danymi znamionowymi, wymiarami montażowymi oraz schematem połączeń elektrycznych
- Dane do prac inżynieryjnych: Schematy CAD, makra E-PLAN, podstawy projektowania i instrukcje montażu
- Narzędzia inżynieryjne: Oprogramowanie do parametryzacji, uruchamiania i podłączania komputera
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80