Produkty Lenze Smart
Produkty Lenze Smart poruszają świat – i przenośniki naszych klientów
Korzystając z produktów serii Smart, stawia się na sprawdzone w tysiącach egzemplarzy rozwiązanie napędowe do przenośników poziomych, dzięki któremu cel osiąga się jeszcze szybciej i bezpieczniej. Dostarczamy gotowe moduły dokładnie dopasowane do potrzeb użytkownika, a przy tym zapewniamy szybką dostawę, pewną przyszłość i łatwą integrację z maszyną.
Jeśli tutaj zgadzasz się ...
- Czy szukają Państwo „prostego” rozwiązania, które można zintegrować funkcjonalnie z maszyną?
- Czy lubią Państwo oszczędzać czas i koszty?
- Nie lubią Państwo długiego i żmudnego usuwania problemów czy usterek?
- Oczekują Państwo szybkiej i nieskomplikowanej dostawy?
- Preferują Państwo odchudzony proces realizacji projektu swojej maszyny?
- Czy chcą Państwo spełniać wszystkie wymagania dotyczące klasy efektywności energetycznej swojej maszyny?
- Czy chcą Państwo eksploatować swoje rozwiązanie na całym świecie?
... to produkty Lenze Smart przeznaczone są dokładnie dla Państwa.
Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Lenze Smart z pomocą tabeli:
- Wybierz system transportowy
- Wybierz wersję montażową
- Wybierz nośność
… i gotowe!
Produkty Lenze Smart do przenośników łańcuchowych
Wersja montażowa / nośność | Przenośnik łańcuchowy Inline (CCI) | Przenośnik łańcuchowy Outline (CCO) |
---|---|---|
do 1300 kg | Produkt Lenze Smart CCI-1300 | Produkt Lenze Smart CCO-1300 |
do 2600 kg | Produkt Lenze Smart CCI-2600 | Produkt Lenze Smart CCO-2600 |
do 4000 kg | Produkt Lenze Smart CCI-4000 | Produkt Lenze Smart CCO-4000 |
do 5200 kg | Produkt Lenze Smart CCI-5200 | Produkt Lenze Smart CCO-5200 |
Produkty Lenze Smart do przenośników rolkowych
Wersja montażowa / nośność | Przenośnik rolkowy Inline (RCI) | Przenośnik rolkowy Outline (RCO) |
---|---|---|
do 2000 kg | Produkt Lenze Smart RCI-2000 | Produkt Lenze Smart RCO-2000 |
do 4000 kg | Produkt Lenze Smart RCI-4000 | Produkt Lenze Smart RCO-4000 |
do 5200 kg | Produkt Lenze Smart RCI-5200 | Produkt Lenze Smart RCO-5200 |
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80