Systemy I/O serii IP20
Dwa systemy I/O ze stopniem ochrony IP20: modułowy IP20 i kompaktowy IP20
Do dyspozycji są dwie wersje systemu I/O IP20:
System I/O IP20 modułowy
Do skomplikowanych zastosowań automatyzacji możemy dostarczyć kompletny system I/O, składający się z trzech komponentów: bramy, modułu elektroniki i magistrali na tylnej ściance.
Kluczowym elementem jest brama, która realizuje kompletną wymianę danych procesu za pomocą magistrali CAN. Istnieje możliwość dowolnego konfigurowania do 32 modułów, dzięki czemu można je dopasować do konkretnej aplikacji w sposób optymalny i zbudować jedną zbiorczą stację.
System I/O IP20 kompaktowy
Produkty te posiadają budowę modułową i wyposażone są w stałą ilość cyfrowych wejść lub wyjść. Jako interfejs komunikacji zintegrowana jest magistrala systemowa Lenze (CAN). Ten kompaktowy system występuje w różnych wariantach – dokładnie tak, jak potrzebuje tego użytkownik dla swoich zastosowań. Rozróżniamy tutaj pomiędzy modułami 8-, 16- i 32-kanałowymi w technologii jedno- lub trójprzewodowej.
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product lifecycle 4
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)