Komputery przemysłowe serii Command Station
Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom wytrzyma wszystko
Komputery przemysłowe Command Station to wolnostojące, zabezpieczone z każdej strony przed pyłem i wodą rozpryskową stacje robocze. Obudowy posiadają z tyłu uchwyt montażowy, służący za ramię nośne lub wykorzystywany do bezpośredniego montażu na ścianie.
Zalety dla użytkownika:
- Stacja operacyjna w niezwykle nowoczesnej obudowie i kształcie
- Stacja operacyjna o stopniu ochrony IP65 przed pyłem i wodą rozpryskową
- Komunikacja przemysłowa: CANopen, Ethernet, PROFIBUS, RS232 / RS422 / RS485
- Możliwość indywidualnego dopasowania koncepcji sterowania i obsługi dzięki licznym opcjom dostępnym na konsoli
- Moc obliczeniowa, RAM, pamięć masowa i możliwości podłączenia są skalowalne w zależności od potrzeb
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product lifecycle 0
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)