Panele Human Machine Interface serii EPM
Wyświetlacze tekstowe i graficzne, ekrany dotykowe i terminale ręczne do wyświetlania i obsługi.
Jako Human Machine Interfaces do dyspozycji są produkty z serii EPM:
Wyświetlacze tekstowe
Wyświetlacze tekstowe to tanie i kompaktowe rozwiązanie do prostych zastosowań automatyzacyjnych w maszynach. Dzięki niewielkiej głębokości zabudowy pasują one nawet tam, gdzie jest bardzo ciasno. 2- do 4-pozycyjne wyświetlacze mają podświetlane tło i seryjnie wyposażone są w magistralę systemową Lenze oraz w różne przyciski systemowe i funkcyjne.
Wyświetlacze graficzne
Wyświetlacz graficzny łączy w sobie zarówno niską cenę, wysoki komfort obsługi, funkcjonalność jak i nowoczesne wzornictwo. To kompaktowe urządzenie ze zintegrowaną magistralą systemową potrafi zarządzać receptami i graficznie przedstawiać dane. Dzięki temu, że trendy produkcyjne są natychmiast widoczne, wykonywanie procesów maszynowych może odbywać się w optymalny sposób.
Monitory dotykowe
Nasze szerokie spektrum monitorów dotykowych umożliwia rozsądny cenowo dostęp do świata grafiki. Wszystkie urządzenia wyposażone są w magistralę systemową i umożliwiają użytkownikowi najwyższą elastyczność w tworzeniu interfejsu użytkownika. Szczególnie do tworzenia bardzo wymagających wizualizacji znakomicie nadaje się 10,4-calowy ekran typu TFT.
Terminal ręczny
Terminal ręczny umożliwia bezpośrednią obsługę i obserwację w miejscu pracy. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i wersji z ekranem dotykowym uzyskano łatwość obsługi. Bezpośredni dostęp do jednostki sterującej przy jednoczesnym podglądzie maszyny lub części instalacji zapewnia szybkie uruchamianie.
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product lifecycle 4
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)