Panele Human Machine Interface serii EL 100
Łatwa wizualizacja przy pomocy pełnej grafiki na panelu dotykowym z Windows® CE
Funkcje w zgodzie z operatorem: już wersja podstawowa HMI serii EL 100 stanowi niezwykle wydajny system służący do obsługi i monitoringu.
Szczególnie przystosowany do np. zastosowań, w których wymagana jest wyższa elastyczność i funkcjonalność otoczenia związanego z Windows ® CE.
Zalety dla użytkownika:
- Niedrogie i wydajne panele HMI do obsługi i monitoringu
- Wyświetlacze od 8,9 cm (3,5") do 26,4 cm (10,4")
- Komunikacja przemysłowa: CANopen, Ethernet, PROFIBUS/MPI
- Wypróbowane w praktyce standardowe interfejsy w komputerze przemysłowym do komunikacji z komponentami sterującymi Lenze lub z innymi systemami sterowania
- Oprogramowanie Runtime: Wizualizacja i sterowanie logiczne
- Standardowy system operacyjny Windows® CE
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product lifecycle 2
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)