Wykorzystanie silników prądu stałego w standardowej obudowie, o stopniu ochrony IP54 sprawdziło się w ciągu wielu lat, szczególnie w trudnych warunkach pracy przemysłowej. Można je instalować bardzo elastycznie w różnych konstrukcjach i wersjach zabudowy. Kombinacja z przekładniami, hamulcami i systemami sprzężenia zwrotnego jest niezwykle łatwa. Osiowa wentylacja zewnętrzna zapewnia duży zakres regulacji przy pełnym momencie obrotowym.

Silniki te wyposażone są w uzwojenie kompensacyjne. Uzwojenie takie zapewnia proporcjonalność momentu obrotowego / prądu, co umożliwia w niektórych silnikach osiąganie do 3-krotnego przetężenia. Dzięki temu możliwe jest na przykład dynamiczne pozycjonowanie lub krótkotrwałe ciężkie rozruchy. W wielkości konstrukcyjnej zgodnej z IEC 90 do 160 można, w zależności od napięcia twornika i prędkości obrotowej, osiągnąć moc od 0,33 do 27 kW.

Lenze Polska - Siedziba

Wsparcie produktu

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration EC Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019

Lenze Polska - Siedziba

Cykl życia produktu 3: część zamienna

0: dostępny
1: planowane wycofanie
2: wycofany
3: część zamienna
4: część zamienna (ostatnie zamówienia)