Silniki na prąd stały w zakresie mocy od 0,33 do 90,8 kW

Dzięki kwadratowej budowie seria MGFQx osiągają wysoką gęstość moc przy niewielkich rozmiarach. Rezultat to zadziwiająco ekonomiczne napędy, które można regulować precyzyjnie, a zarazem łatwo przy pomocy jedno- i wielokwadrantowych przemienników częstotliwości. Bezpieczny i wyposażony w cichą wewnętrzną wentylację oraz odpowiednio przygotowany system komutacji zapewniają wysokie rezerwy mocy, niezbędne na przykład w dynamicznych zastosowaniach związanych z pozycjonowaniem.

Silniki na prąd stały serii MGFQU pracują bezkompensacyjnie. Uzwojenie kompensacyjne serii MGFQK zapewnia proporcjonalność prądu / momentu obrotowego nawet w zakresie przetężenia i zapobiega niestabilności przy osłabieniu wzbudzenia. Silniki na prąd stały o zakresie mocy do 90 kW są dostępne w różnych stopniach ochrony jako system modułowy. W zależności od zastosowania można je łączyć z odpowiednimi przekładniami, hamulcami i systemami sprzężenia zwrotnego.

Lenze Polska - Siedziba

Wsparcie produktu

Documentation: Commissioning and operation

  • Operating instructions MGxRK-MGxQK-MGxQU DC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions MGFQU-MGEQU-MGSQU DC motors
    Date
    19.11.2016

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019

Lenze Polska - Siedziba

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)