Do podstawowych zadań maszyn

Efektywny energetycznie silnik trójfazowy m240-P (IE3) przystosowany do stałych ruchów.

  • Zakres mocy: od 0,75 do 45 kW
  • Zakres momentu obrotowego: od 5 do 290 Nm

Przeznaczony do pracy z zasilaniem sieciowym.

Zalety dla użytkownika:

  • Od 0,75 kW klasa efektywności IE3
  • Silniki 2- i 4-biegunowe w wersjach konstrukcyjnych B3, B5 i B14
  • Stopień ochrony IP55
  • Możliwości podłączania: Skrzynka zaciskowa
  • Układ kontroli temperatury
  • Hamulce robocze i postojowe
  • Wewnętrzny wentylator

Dokumentacja: planowanie projektu

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue Gxx geared motors mains-operated IE3
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    04.09.2018

Lenze Polska - Siedziba

Wsparcie produktu

Dokumentacja: uruchomienie i obsługa

  • Operating instructions m200-P Three-phase AC motors
    Date
    13.01.2017

  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    24.07.2019
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Certificate CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Polska - Siedziba

Cykl życia produktu 0: dostępny

0: dostępny
1: planowane wycofanie
2: wycofany
3: część zamienna
4: część zamienna (ostatnie zamówienia)