Silnik trójfazowy Basic MD/MH przystosowany do stałych ruchów.

  • Zakres mocy: od 0,06 do 45 kW
  • Zakres momentu obrotowego: od 0,43 do 290 Nm

Przeznaczony do pracy sieciowej i do aplikacji, które nie wymagają typowych akcesoriów jak wentylatory zewnętrzne lub hamulce.

Zalety dla użytkownika:
  • Od 0,75 kW klasa efektywności IE2
  • Do 5,5 kW jako silniki 2-, 4- i 6-biegunowe w wielkościach konstrukcyjnych B3, B5 i B14
  • Od 7,5 kW jako silniki 4-biegunowe w B3 i B5
  • Stopień ochrony IP55
  • Możliwości podłączania: Skrzynka zaciskowa
  • Układ kontroli temperatury
  • Wewnętrzny wentylator

Dokumentacja: planowanie projektu

  • Catalogue Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Lenze Polska - Siedziba

Wsparcie produktu

Dokumentacja: uruchomienie i obsługa

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Polska - Siedziba

Cykl życia produktu 2: wycofany

0: dostępny
1: planowane wycofanie
2: wycofany
3: część zamienna
4: część zamienna (ostatnie zamówienia)