Wentylowane przelotowo silniki w zakresie mocy od 22,6 kW do 95 kW

Wentylowane przelotowo, wysoka żywotność, szeroki zakres regulacji obrotów i momenty obrotowe do 1400 Nm.

Wentylowane przelotowo silniki z serii MDFQA skonstruowane zostały do pracy ciągłej z wysokim momentem obrotowym. Świetnie zwymiarowane łożyska i specjalna konstrukcja uzwojenia gwarantują długą żywotność produktu i optymalną charakterystykę pracy we wszystkich sytuacjach napędowych.

Silniki posiadają znamionowe momenty obrotowe do 434 Nm i szczytowe momenty obrotowe do 1400 Nm w zakresie mocy od 22,6 kW do 95 kW. Silniki to kompaktowe konstrukcje, o stopniu ochrony IP23, zaprojektowane specjalnie z myślą o współpracy z przemiennikami częstotliwości i serwo przemiennikami firmy Lenze.

Szerokie spektrum wariantów zapewnia duże możliwości stosowania. Szeroki zakres osłabienia wzbudzenia przy wysokich rezerwach momentu obrotowego zapewnia stałą pracę z wysokimi obrotami.

Lenze Polska - Siedziba

Wsparcie produktu

Documentation: Commissioning and operation

  • Mounting instructions MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFQA geared motors
    Date
    24.07.2019

Lenze Polska - Siedziba

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)