Silniki trójfazowe IE2 MH do pracy z przemiennikiem częstotliwości
Efektywne w podstawowych i rozbudowanych zadaniach maszyn
Efektywny energetycznie silnik trójfazowy MH (IE2) przystosowany do stałych i zmiennych ruchów.
- Zakres mocy: od 0,75 do 45 kW
- Zakres momentu obrotowego: od 5,08 do 290 Nm
Przeznaczony do pracy z przemiennikiem częstotliwości i efektywnego energetycznie zasilania z sieci.
Zalety dla użytkownika:
- Efektywność energetyczna zgodnie z IE2
- Silniki 4-biegunowe w wersjach konstrukcyjnych B3, B5 i B14
- Zakres regulacji do 1:17,4 ze stałym momentem obrotowym
- Stopień ochrony IP55
- Możliwości podłączania: Skrzynka zaciskowa, wtyk HAN, wtyk ICN
- Układ kontroli temperatury
- System modułowy do funkcjonalnego dopasowania do potrzeb użytkownika
- Systemy sprzężenia zwrotnego
- Hamulce robocze i postojowe
- Wentylator wewnętrzny i zewnętrzny
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Configure MH now
Your quick access to:
- Product details
- Product configuration
- CAD drawings
- M-n characteristics
- Online quotation
Downloads
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product lifecycle 1
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)