Do podstawowych zadań maszyn.

Silnik trójfazowy Basic MD/MH przystosowany do stałych ruchów.

  • Zakres mocy: od 0,06 do 45 kW
  • Zakres momentu obrotowego: od 0,43 do 290 Nm

Przeznaczony do pracy sieciowej i do zastosowań, które nie wymagają typowych akcesoriów jak wentylatory zewnętrzne lub hamulce.

Zalety dla użytkownika:

  • Od 0,75 kW klasa efektywności IE2
  • Do 5,5 kW jako silniki 2-, 4- i 6-biegunowe w wielkościach konstrukcyjnych B3, B5 i B14
  • Od 7,5 kW jako silniki 4-biegunowe w B3 i B5
  • Stopień ochrony IP55
  • Możliwości podłączania: Skrzynka zaciskowa
  • Układ kontroli temperatury
  • Wewnętrzny wentylator

Wsparcie produktu

Dokumentacja: planowanie projektu

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Catalogue Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Dokumentacja: uruchomienie i obsługa

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDERA AC motors factory China
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA S6 AC motors factory Germany
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Lenze Polska - Siedziba

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)