Silniki na prąd stały MGFRK
Silniki na prąd stały w zakresie mocy od 0,33 do 27 kW
Wykorzystanie silników prądu stałego w standardowej obudowie, o stopniu ochrony IP54 sprawdziło się w ciągu wielu lat, szczególnie w trudnych warunkach pracy przemysłowej. Można je instalować bardzo elastycznie w różnych konstrukcjach i wersjach zabudowy. Kombinacja z przekładniami, hamulcami i systemami sprzężenia zwrotnego jest niezwykle łatwa. Osiowa wentylacja zewnętrzna zapewnia duży zakres regulacji przy pełnym momencie obrotowym.
Silniki te wyposażone są w uzwojenie kompensacyjne. Uzwojenie takie zapewnia proporcjonalność momentu obrotowego / prądu, co umożliwia w niektórych silnikach osiąganie do 3-krotnego przetężenia. Dzięki temu możliwe jest na przykład dynamiczne pozycjonowanie lub krótkotrwałe ciężkie rozruchy. W wielkości zgodnej z IEC 90 do 160 można, w zależności od napięcia twornika i prędkości obrotowej, osiągnąć moc od 0,33 do 27 kW.
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)