Silniki na prąd stały MGFQx
Silniki na prąd stały w zakresie mocy od 0,33 do 90,8 kW
Dzięki kwadratowej budowie seria MGFQx osiągają wysoką gęstość moc przy niewielkich rozmiarach. Rezultat to zadziwiająco ekonomiczne napędy, które można regulować precyzyjnie, a zarazem łatwo przy pomocy jedno- i wielokwadrantowych przemienników częstotliwości. Bezpieczny i wyposażony w cichą wewnętrzną wentylację oraz odpowiednio przygotowany system komutacji zapewniają wysokie rezerwy mocy, niezbędne na przykład w dynamicznych zastosowaniach związanych z pozycjonowaniem.
Silniki na prąd stały serii MGFQU pracują bezkompensacyjnie. Uzwojenie kompensacyjne serii MGFQK zapewnia proporcjonalność prądu / momentu obrotowego nawet w zakresie przetężenia i zapobiega niestabilności przy osłabieniu wzbudzenia. Silniki na prąd stały o zakresie mocy do 90 kW są dostępne w różnych stopniach ochrony jako system modułowy. W zależności od zastosowania można je łączyć z odpowiednimi przekładniami, hamulcami i systemami sprzężenia zwrotnego.
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)