Urządzenia do sterowania silnikiem serii OCU
Zdecentralizowana jednostka OCU (Overhead Control Unit) przeznaczona do napędów jezdnych, podnoszących, chwytających i obrotowych oraz elektrycznych przenośników podwieszanych
Cały system elektrycznego przenośnika podwieszanego o dużym stopniu automatyzacji nie obędzie się bez innowacyjnych układów sterowania. W systemach transportu szynowego urządzenia te przejmują zadania związane z regulacją prędkości i bezstykowym uruchamianiem silników asynchronicznych. Overhead Control Unit (OCU) skupia w jednej solidnej obudowie niezbędną do tego celu inteligencję i elektronikę. System jest przygotowany również do napędzania kilku silników przez jedną jednostkę.
OCU steruje – oprócz zwykłej kontroli bloków w systemie PLC – odstępem pomiędzy pojazdami na jednej trasie przenośnika podwieszanego. Parametry można wprowadzać indywidualnie. Wszystkie istotne dane robocze, jak na przykład informacje o miejscu docelowym, wymieniane są bezpośrednio za pośrednictwem przewodów ślizgowych. Ponadto możliwa jest indukcyjna transmisja danych i energii. Urządzenie to w każdej chwili można dostosować do przyszłych zadań przez zmiany w oprogramowaniu w otwartym standardzie IEC 61131-3.
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)