Urządzenia do sterowania silnikiem serii LCU
Zdecentralizowana lokalna jednostka sterująca (LCU) przeznaczona do przenośników rolkowych, stołów obrotowych i podnośników.
Jednostka LCU o modułowej budowie zapewnia wiele zalet i możliwości zastosowania w urządzeniach przenośnikowych. I tak na przykład przewody zasilające i kable magistrali przemysłowej można łatwo podłączyć dzięki połączeniom wtykowym. Ponieważ techniczne aspekty związane z bezpieczeństwem mają coraz większe znaczenie, niezbędne do tego celu moduły bezpieczeństwa są już zamontowane w urządzeniach sterujących. Silnik, sensory, aktuatory, czujniki obrotów czy też rozdzielacze Y można szybko podłączyć przy użyciu fabrycznie złożonych i przetestowanych kabli. Typowe obszary zastosowań jednostki LCU to przenośniki rolkowe i stoły obrotowe.
Dzięki wykorzystaniu LCU do częstotliwościowego sterowania napędami uzyskano zmniejszenie objętości szaf rozdzielczych. System LCU jest tak zbudowany, że przy pomocy modułów multifunkcyjnych można go łatwo zmodyfikować czy rozbudować. Dzięki wykorzystaniu efektywnie wyposażonych systemów transportowych z inteligentną technologią automatyzacji można zaoszczędzić czas.
Wsparcie produktu
Lenze Polska - Siedziba
- +48 32 203 97 73
- +48 32 781 01 80
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)