Serwo przemiennik częstotliwości 9300

Inteligentny napęd dla modułowych maszyn, zakres mocy: 0,37 do 75 kW

Inteligentne napędy z rodziny 9300 znakomicie nadają się do samodzielnego sterowania częściowymi procesami zachodzącymi w maszynie. Począwszy od wstępnie zaprogramowanych aplikacji standardowych łatwo można zrealizować indywidualne rozszerzenia przy pomocy swobodnie przełączalnych modułów funkcyjnych – dzięki temu sterowanie zostaje odciążone, co zapewnia możliwość modułowego konstruowania maszyn. Seria ta jest dostępna w uniwersalnym zakresie mocy od 0,37 do 75 kW.

Aby spełnić wymogi związane z serwo techniką, do dyspozycji są następujące cztery warianty oprogramowania:

  • Serwo przemiennik częstotliwości 9300
  • Serwo przemiennik pozycjonujący 9300
  • Serwo tarcza krzywkowa 9300
  • Serwo przemiennik rejestrujący 9300

Zastosowanie jednolitego interfejsu obsługi redukuje potrzebę wysokich kwalifikacji: Wystarczy tylko raz się nauczyć, a zdobytą wiedzę wykorzystać będzie można zawsze. Niezwykle prosta integracja z istniejącymi systemami wykorzystującymi magistrale przemysłowe możliwa jest dzięki wtykowymi modułami komunikacji AIF. Urządzenia są dostępne opcjonalnie ze zintegrowaną funkcją "bezpieczne wyłączanie momentu" (bezpieczne zatrzymanie).

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Przemiennik częstotliwości do sterowanych, dynamicznych ruchów.

Prąd wyjściowy: 2 do 20 A (1,1 do 13,8 kW)

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

Silny i skuteczny serwo przemiennik częstotliwości ze zintegrowanym PLC, zakres mocy: 0,37 do 75 kW

Przemiennik częstotliwości 9300 vector

Przemiennik częstotliwości 9300 vector

Przemiennik częstotliwości 9300 vector

Przemiennik częstotliwości 9300 vector

Przemiennik częstotliwości dla wymagających aplikacji, zakres mocy: 0,37 do 90 kW

Inverter Drives smd

Inverter Drives smd

Inverter Drives smd

Inverter Drives smd

Przemiennik częstotliwości dla kontrolowanych ruchów.

Zakres mocy: 0,25 do 22 kW (1,3 do 46 A)

Przemiennik częstotliwości 8200 vector

Przemiennik częstotliwości 8200 vector

Przemiennik częstotliwości 8200 vector

Przemiennik częstotliwości 8200 vector

Modułowo zbudowane przemienniki częstotliwości dla standardowych aplikacji, zakres mocy: 0,25 do 90 kW

Przemiennik częstotliwości 8200 motec

Przemiennik częstotliwości 8200 motec

Przemiennik częstotliwości 8200 motec

Przemiennik częstotliwości 8200 motec

Przemiennik częstotliwości dla wymagających aplikacji, zakres mocy: 0,25 do 7,5 kW

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Zdecentralizowanie sterowanie silnikami do zastosowania w przenośnikach rolkowych, stołach obrotowych i podnośnikach.

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Zdecentralizowane sterowanie silnikami do napędów przejezdnych, podnoszących, chwytających i obracających oraz do elektrycznych kolejek podwieszanych.

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Zdecentralizowane sterowanie silnikami do pojazdów kołowych

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Cykl życiowy produktu

Lenze Product Lifecycle: Product has been discontinued: All customers who have signed a corresponding supply agreement with Lenze continue to be supplied the products in the familiar and agreed form.

Produkt następny