Lenze 8200 motec and 8200 vector frequency inverters

Poprzednie przemienniki częstotliwości i serwo przemienniki

Sprawdzone w praktyce serwo napędy i napędy z przemiennikiem częstotliwości

Poprzednie przemienniki częstotliwości i serwo przemienniki znajdują się na całym świecie w niezliczonej liczbie maszyn. Wysoka jakość produktów Lenze zapewnia niezakłóconą pracę maszyn i urządzeń naszych klientów.

Czy chcą Państwo przeczytać więcej na ten temat? Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące naszych sprawdzonych poprzednich produktów.

Serwo przemienniki do zabudowy w szafach rozdzielczych

  • Serwo przemiennik serii ECS
  • Serwo przemiennik serii 9300
  • Serwo przemiennik 9300 PLC

Przemienniki częstotliwości do zabudowy w szafach rozdzielczych

  • Przemiennik częstotliwości 9300 vector
  • Przemiennik częstotliwości 8200 vector
  • Przemiennik częstotliwości serii SMD

Przemienniki częstotliwości do montażu na silniku lub zabudowy zdecentralizowanej

  • Przemiennik częstotliwości 8200 motec ze stopniem ochrony do IP65
  • Urządzenia do sterowania silnikiem LCU ze stopniem ochrony do IP54
  • Urządzenia do sterowania silnikiem OCU ze stopniem ochrony do IP54
  • Urządzenia do sterowania silnikiem ICU ze stopniem ochrony do IP54