Solidne i uniwersalne, kompaktowe asynchroniczne motoreduktory walcowe przeznaczone do dynamicznych zastosowań, cechujące się wysokim bezpieczeństwem eksploatacyjnym z uwagi na specjalną konstrukcję umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem resolwerów albo jednokablowych enkoderów w funkcji sprzężenia zwrotnego.

Dzięki przekładni walcowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Solidna przekładnia osiowa o kompaktowej konstrukcji
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Proste rozwiązanie do dynamicznych zastosowań
  • Silnik o niewielkich momentach bezwładności masy
  • Dostosowane do pracy w połączeniu z serwoprzemiennikiem

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.8 ... 20.3 kW
9 ... 3000 Nm
Maksymalne przełożenie: i=3240
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy