Motoreduktory stożkowe planetarne g7x0-B/g8x0-B + MCA
Niezwykle precyzyjne, kompaktowe i dynamiczne asynchroniczne motoreduktory stożkowe planetarne wyróżniające się elastycznym montażem i wysokim bezpieczeństwem eksploatacyjnym uwarunkowanym specjalną konstrukcją umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem resolwerów albo jednokablowych enkoderów w funkcji sprzężenia zwrotnego.
Przekładnie stożkowe planetarne g7x0 to ekonomiczne rozwiązanie do bardzo wielu serwozastosowań. Zastosowanie g8x0 pozwala dodatkowo zmniejszyć luz.
Cechy charakterystyczne
- Niewymagające konserwacji smarowanie na cały okres eksploatacji do dowolnych wersji zabudowy
- Większa precyzja przy zachowaniu elastyczności
- Proste rozwiązanie do dynamicznych zastosowań
- Silnik o niewielkich momentach bezwładności masy
- Dostosowane do pracy w połączeniu z serwoprzemiennikiem
Dane techniczne i właściwości
Dane techniczne | 0.8 ... 6.9 kW 7 ... 420 Nm |
---|