Wąskie, kompaktowe i wysokodynamiczne synchroniczne serwomotoreduktory płaskie o dobrej charakterystyce pracy silnika umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem resolwerów albo jednokablowych enkoderów w funkcji sprzężenia zwrotnego.

Dzięki przekładni niskoprofilowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Wąska przekładnia nasadowa o kompaktowej konstrukcji
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Zapewniają najwyższe moce w najmniejszej przestrzeni
  • Silnik o wysokiej zdolności przejmowania przeciążeń i dużych przyspieszeniach kątowych
  • Dostosowane do pracy w połączeniu z serwoprzemiennikiem

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.25 ... 15.8 kW
8 ... 4500 Nm
Maksymalne przełożenie: i=4640
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy