Wąskie i kompaktowe synchroniczne serwomotoreduktory płaskie o dobrej charakterystyce pracy silnika, przeznaczone do zastosowań wymagających średniej dynamiki umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem resolwerów albo jednokablowych enkoderów w funkcji sprzężenia zwrotnego.

Dzięki przekładni niskoprofilowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Wąska przekładnia nasadowa o kompaktowej konstrukcji
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Średnia dynamika w kompaktowej formie wykonania
  • Łatwe sterowanie dzięki korzystnemu stosunkowi bezwładności masy obciążenia i silnika
  • Dostosowane do pracy w połączeniu z serwoprzemiennikiem

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
2 ... 9.2 kW
17 ... 4500 Nm
Maksymalne przełożenie: i=4640
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy