Solidne i uniwersalne motoreduktory walcowe to osiowe zespoły napędowe, zoptymalizowane pod kątem eksploatacji 120 Hz przy przemienniku częstotliwości.

Dzięki przekładni walcowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Solidna przekładnia osiowa o kompaktowej konstrukcji
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Możliwość kombinacji z przemiennikami częstotliwości i510 cabinet, i550 cabinet oraz i550 protec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.55 ... 22 kW
4 ... 3000 Nm
Maksymalne przełożenie: i=3240
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy