Wąskie i kompaktowe motoreduktory płaskie to łatwo nasadzane zespoły napędowe zoptymalizowane do eksploatacji 120 Hz przy przemienniku częstotliwości.

Dzięki przekładni niskoprofilowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Wąska przekładnia nasadowa o kompaktowej konstrukcji
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Możliwość kombinacji z przemiennikami częstotliwości i510 cabinet, i550 cabinet oraz i550 protec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.55 ... 22 kW
5 ... 4500 Nm
Maksymalne przełożenie: i=4640
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy