Wąskie i kompaktowe motoreduktory płaskie to łatwo nasadzane zespoły napędowe spełniające wymogi dla klas sprawności IE2 oraz IE3.

Dzięki przekładni niskoprofilowej dysponują one wysokimi, niezawodnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Wąska przekładnia nasadowa o kompaktowej konstrukcji
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Zorientowany na potrzeby rynku system modułowy umożliwia uniwersalne zastosowanie
  • Łatwe podłączenie z wykorzystaniem skrzynek zaciskowych albo standardowych złączy wtykowych z myślą o szybkim uruchomieniu
  • Możliwość kombinacji z przemiennikami częstotliwości i510 cabinet, i550 cabinet oraz i550 protec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.12 ... 55 kW
6 ... 19000 Nm
Maksymalne przełożenie: i=4640
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy