Solidne i uniwersalne motoreduktory walcowe to osiowe zespoły napędowe, które dzięki zintegrowanemu przemiennikowi częstotliwości można regulować w bezstopniowy sposób. Spełniają wymogi określone dla klasy sprawności IE3.

Dzięki przekładni walcowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Solidna przekładnia osiowa o kompaktowej konstrukcji
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.25 ... 5.5 kW

4 ... 3000 Nm

Maksymalne przełożenie: i=2950

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy