Wydajne motoreduktory stożkowe to kompaktowe, wydajne zespoły napędowe, które dzięki zintegrowanemu przemiennikowi częstotliwości można regulować w bezstopniowy sposób. Spełniają wymogi określone dla klasy sprawności IE3.

Dzięki przekładni stożkowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Przekładnie kątowe o wysokiej sprawności i kompaktowej budowie
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne
0.12 ... 7.5 kW
6 ... 4300 Nm
Maksymalne przełożenie: i=2935
Wersja
2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy