Wydajne motoreduktory stożkowe to kompaktowe, wydajne zespoły napędowe, które dzięki zintegrowanemu przemiennikowi częstotliwości można regulować w bezstopniowy sposób. Są one zgodne z klasą efektywności IE3.

Dzięki przekładni stożkowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Przekładnie kątowe o wysokiej sprawności i kompaktowej budowie
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Dostosowanie prędkości obrotowej poprzez zintegrowany przemiennik częstotliwości zapewnia uniwersalność, jeśli chodzi o zastosowanie
  • Rozszerzony zakres działania: Logic PLC, pozycjonowanie tabelaryczne , „Bezpieczne odłączenie momentu (STO)” poprzez CIP Safety

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.25 ... 7.5 kW

8 ... 4300 Nm

Maksymalne przełożenie: i=2950

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Skonfiguruj produkt

Wsparcie produktu

Kontakt